Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.
Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Durch die magnetische Haltefunktion des integrierten Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet.
Inhalt:
Teilenummer
|
---|
33736 |
33738 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Schraubenzieherfunktionen | Blisterpackung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | Nein | |||
13.77 € | 5 | 3 Arbeitstage | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 6,3 mm (1/4") | 6,35 mm (1/4 ") | 25 | Schraubendreher / Magazin | Werkstatt | Mehrzweck-Werkzeuggriff | inkl. Bit Magazin | Ja |
Loading...
ESD Artikel | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Schraubenzieherfunktionen
Blisterpackung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften