Steigert Ihre Effizienz: Der tägliche Begleiter - die relevanten Profile immer mit dabei.
Erhöht Ihre Flexibilität: Standardbits sind auch für den Maschinenbetrieb geeignet.
Spart Platz: Kompaktes und leichtes Werkzeug, passt in jede Hosentasche.
Schont Ihre Gesundheit: Keine Verletzungsgefahr, alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.
Anwendung: Die kompakte Alternative zum Schraubendrehersatz.
Multitools bieten eine wahre Vielfalt an Funktionen, wären sie nicht nur immer so groß und schwer. Der kompakte und leichte PocketMax® von Wiha passt problemlos in jede Hemd- und Hosentasche und ist der ideale Begleiter für jeden Handwerker. Das im Griff sicher verstaute Bitdepot präsentiert sich mit acht Standardbits 1/4" C 6,3, die sowohl für den Hand- als auch für den Maschinenbetrieb verwendet werden können. Dank einer magnetischen Schließfunktion kann das Bitdepot spielend leicht geöffnet werden um die Bits zu entnehmen.
Die Suche nach dem richtigen Bit gehört ab sofort der Vergangenheit an. Beim Verschließen gleitet das Bitdepot zielstrebig und leicht in den Schaft zurück und schließt dank dem Magneten so zu sagen von alleine. Die magnetische Bitaufnahme sorgt für einen komfortablen und schnellen Bitwechsel. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45292
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Ja | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® magnetisch gemischt mit 8 Bits, 1/4", die Teilenummer ist 45292.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45292.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften