Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 Schlitz, Phillips, 7-tlg. inkl. Rolltasche

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 Schlitz, Phillips, 7-tlg. inkl. Rolltasche

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (30373)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Rolltasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

00616

Teilenummer
00616
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.11 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Batterie Nein ESD Artikel Nein Werkzeug für Elektrik Nein
SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 Schlitz, Phillips, 7-tlg. inkl. Rolltasche, die Teilenummer ist 00616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00616.

Technischer Support