Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.
Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).
Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff.
Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
Normen: IEC 61340-5-1.
Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario®-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.
DIN EN ISO 6789.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26629 |
26865 |
26866 |
30495 |
36851 |
36852 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | EN-Norm | Griff-ø (mm) | Grifflänge (mm) | Artikelausführung | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Genauigkeit (%) | Schraubenzieherfunktionen | Standards | Toleranz (+ / -) (%) | Drehmoment (maximal) (Nm) | Drehmoment (min.) (Nm) | Drehmomentbereich, min. (Nm) (Nm) | ESD-Artikel | Drehmomentbereich, max. (Nm) (Nm) | VDE-Artikel | SB - Verpackung | mit Batterie | Drehmomentbereich min - max | Länge Griff | Außensechskant (mm) | Toleranz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | Ja | 1 | Nein | Nein | Nein | 0.4 - 1 | 127 | 4 | 6 | |||
132.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | Ja | 0.6 | Nein | Nein | Nein | 0.1 - 0.6 | 127 | 4 | 10 | |||
147.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | Ja | 2 | Nein | Nein | Nein | 0.5 - 2 | 131 | 4 | 6 | |||
153.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | Ja | 5 | Nein | Nein | Nein | 0.8 - 5 | 138 | 4 | 6 | |||
132.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | Ja | 0.46 | Nein | Nein | Nein | 0.04 - 0.46 | 127 | 4 | 10 | |||
172.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | DIN EN 61340-5-1|DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789 | 4 mm | EN 61340-5-1|EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M | 23 | 127 | Drehmoment | ESD | 6 | Mehrzweck-Werkzeuggriff | einstellbar | IEC 61340-5-1 konform EN ISO 6789. BS EN 26789. ASME B107.14m | 6 | 0.6|0.1 - 0.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
EN-Norm
Griff-ø(mm)
Grifflänge(mm)
Artikelausführung
Einsatzbereich (Schraubendreher)
Genauigkeit(%)
Schraubenzieherfunktionen
Standards
Toleranz (+ / -)(%)
Drehmoment (maximal)(Nm)
Drehmoment (min.)(Nm)
Drehmomentbereich, min. (Nm)(Nm)
ESD-Artikel
Drehmomentbereich, max. (Nm)(Nm)
VDE-Artikel
SB - Verpackung
mit Batterie
Drehmomentbereich min - max
Länge Griff
Außensechskant(mm)
Toleranz
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften