Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box (34614)

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box (34614)

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra: Lieferung in stabiler Metallbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Den richtigen Dreh für Prozesssicherheit bietet das TorqueVario®-S Drehmoment-Schraubendreherset. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 10 gängige Bits für alle Anwendungen, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und stabilen Box angeordnet. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789.

Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4" (27526)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T7 (01713)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T9 (01715)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 7IP (23175)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 8IP (23177)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 9IP (23179)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 10IP (23181)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 15IP (23183)
  • 1x Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34614

Teilenummer
34614
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

139.97 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drehmomentbereich (cN/m) 100-500 Drehmomentgenauigkeit 6 DIN-Norm DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789
Antrieb (Schraubendreher) 4 mm EN-Norm EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M Artikelausführung Drehmoment
Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Genauigkeit(%) ± 6 Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff | einstellbar
Standards EN ISO 6789 Toleranz (+ / -)(%) 6 Drehmoment (maximal)(Nm) 5|1.0 - 5.0
Drehmoment (min.)(Nm) 1 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box (34614), die Teilenummer ist 34614.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34614.

Technischer Support