Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box untergebracht.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Anwendung: Geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, bspw. bei industriellen Montagetätigkeiten oder Verschraubungen von Wendeschneitplatten.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Den richtigen Dreh für Prozesssicherheit bietet das TorqueVario®-S Drehmoment-Schraubendreherset. Das Werkzeug-Set enthält einen ergonomisch geformten Drehmoment-Schraubendrehergriff mit integrierter numerischer Skala, 10 gängige Bits für alle Anwendungen, einen Bithalter sowie das Einstellwerkzeug. Alle Komponenten sind praktisch und übersichtlich in einer hochwertigen und stabilen Box angeordnet. Der Drehmoment-Schraubendreher deckt mit dem variabel einstellbaren Drehmomentbereich von 0,8-5,0 Nm ein großes Anwendungsgebiet ab. Durch ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments wird eine prozesssichere Drehmomentmechanik gewährleistet, die vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit schützt. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789.

Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

  • 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4" (27526)
  • 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

26893

Teilenummer
26893
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

139.97 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm gemischt 14-tlg variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box, die Teilenummer ist 26893.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26893.

Technischer Support