Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment.
Werkstoff: Robuster, glasfaserverstärkter Kunststoff verbindet die hochwertige Sechskant-Edelstahleinlage mit dem Klingenschaft aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
Teilenummer
|
---|
36414 |
36415 |
36417 |
36418 |
36421 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmomentwert max (Nm) | Kabelschlüssel (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 8 | |||
25.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 1 | 9 | |||
26.58 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 13 | |||
26.58 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 14 | |||
28.20 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 18 |
Loading...
Gesamtlänge (mm)(mm) | 218 | ESD-Artikel | Nein | VDE-Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein | Länge Klingenbogen(mm) | 78 |
Durchmesser Sechskantklinge(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmomentwert max(Nm)
Kabelschlüssel(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften