Eigenschaft: Hickory, ein hochfestes Hartholz, hat sich seit Jahren für Hammerstiele bestens bewährt.
Ergänzende Information: eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com
Material: Ausgesuchtes Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche.
Teilenummer
|
---|
26417 |
26418 |
26419 |
26420 |
26421 |
26667 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material (Griff) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | VDE zertifiziert | SB - Verpackung | ESD Artikel | mit Batterie | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.38 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 260 | Nein | Nein | Nein | Nein | 30 | |||
5.07 € | 5 | 3 Arbeitstage | Hickory | 280 | Hammergriff | 130 | 280 | - | - | - | - | 40 | |||
6.26 € | 5 | 3 Arbeitstage | Hickory | 310 | Hammergriff | 190 | 310 | - | - | - | - | 50 | |||
6.87 € | 5 | 3 Arbeitstage | Hickory | 340 | Hammergriff | 250 | 340 | - | - | - | - | 60 | |||
8.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | Hickory | 400 | Hammergriff | 310 | 400 | - | - | - | - | 80 | |||
16.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 800 | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material (Griff)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
VDE zertifiziert
SB - Verpackung
ESD Artikel
mit Batterie
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften