Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
GS-geprüft.
Teilenummer
|
---|
26431 |
26432 |
26433 |
26439 |
26509 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kopf (Durchmesser) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.80 € | 5 | 3 Arbeitstage | 40 | 325 | 40 | 640 | 325 | 110 | 40 | |||
33.51 € | 2 | 3 Arbeitstage | 50 | 360 | 50 | 1100 | 360 | 131 | 50 | |||
43.07 € | 2 | 3 Arbeitstage | 60 | 400 | 60 | 1700 | 400 | 150 | 60 | |||
72.32 € | 2 | 3 Arbeitstage | 80 | 490 | 80 | 3200 | 490 | 185 | 80 | |||
19.27 € | 5 | 3 Arbeitstage | 30 | 290 | 30 | 300 | 290 | 87 | 30 |
Loading...
Produkttyp | Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) | Material (Hammerkopf) | Sonstige | Material (Griff) | Hickoryholz |
---|---|---|---|---|---|
Hammerfunktionen | Mittelweich | Material (Griff) | Hickory | Material (Hammerkopf) | Kautschuk |
Artikelausführung | Weicher Hammer | VDE zertifiziert | Nein | SB - Verpackung | Nein |
ESD Artikel | Nein | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf (Durchmesser)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften