Wiha Werkzeugkoffer Set XXL III electric gemischt, 106-tlg. inkl. Koffer

Wiha Werkzeugkoffer Set XXL III electric gemischt, 106-tlg. inkl. Koffer

Schont Ihre Gesundheit: Auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände rollt der Trolley-Koffer dank großer Räder komfortabel und leichtgängig.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit ausgeklappten Beinen dient der Koffer als stabiler und rutschsicherer Tritt für hochgelegene Arbeiten.

Steigert Ihre Arbeitsqualität: Material auf der Baustelle exakt absägen dank V-förmiger Kerbung mit Skala im Kofferdeckel.

Schont Ihre Gesundheit: Erhöhte Entnahmeposition von Werkzeugen aus dem Koffer aufgrund ausklappbarer Beine.

Schont Ihre Gesundheit: Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.

Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.

Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird.

Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Schont Ihre Gesundheit: Wiha Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke.

Maße: 68 x 49,7 x 33,6 cm

Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.

Material: Koffer & Deckel: PP (Polypropylen)

Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL III electric von Wiha mit einem umfangreichen Werkzeugsortiment, genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Dank der extra großen Räder ist es ein Leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Durch die umfangreiche Ausstattung des XXL III electric hat man für jede Anwendung das passende Werkzeug stets griffbereit. Ergonomische Schraubendreher, innovative Zangenlösungen, ein mobiles Schraubendreher und Bit Set slimVario® für den schnellen Serviceeinsatz, und viele weitere Werkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag spürbar. Dabei schützen die vollisolierten Werkzeuge den Anwender bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Gleichzeitig werden Muskeln und Sehnen durch das ergonomische Handwerkzeugkonzept von Wiha, gerade bei Arbeiten im Dauereinsatz, bemerkbar geschont. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.

Inhalt:

  • 1x Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche (43465)
  • 1x Zangenschlüssel Classic 250 mm, 10" (40923)
  • 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 16 mm² 200 mm, 8" (42062)
  • 1x Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Sechskant-Pressung 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
  • 1x Crimpwerkzeug für isolierte Kabelschuhe und Kontakte 220 mm, 0.5 - 6 (33841)
  • 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (43660)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
  • 1x Bügelsäge electric isoliert mit drei Sägeblättern 150 mm 280 mm (43125)
  • 1x Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 31-tlg. 1/4" C6,3 (41832)
  • 1x Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)
  • 1x Universalschlüssel mit Doppelgelenk für Außendreikant, Außenvierkant und Doppelbart 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)
  • 1x Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. farbig leuchtend (41979)
  • 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)
  • 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
  • 1x Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
  • 1x Dübellochschläger Set SoftFinish® mit 6 mm Rundklinge und 4 Dübeln (41289)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
  • 1x Flaschenöffner SoftFinish® (04703)
  • 1x Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44128

Teilenummer
44128
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,669.99 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja
SB - Verpackung Nein Volumen (Liter) 52.5

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeugkoffer Set XXL III electric gemischt, 106-tlg. inkl. Koffer, die Teilenummer ist 44128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44128.

Technischer Support