?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Shape |
Tip shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Schneidbuchsen mit Bund / Butzenstop / konische Abfallbohrung | Schneidbuchsen zylindrisch / Butzenstop / konische Abfallbohrung |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
Shape | Headed type | Straight |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Inside shape | Angular | Angular |
Scrap retention | Yes | Yes |
Machining to prevent scrap clogging | No | No |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Loading...