• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Sucherstifte zur Befestigung in Abstreiferplatten, 1-fach abgestuft (Hartmetall)(Tip shape:Sharp tip angle)

Selection Support: Carbide Pilot Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelspitze / VHM

      Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelspitze / VHM / TiCN

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelspitze / VHM

      Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelspitze / VHM / TiCN

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • CARBIDE
      • FLANGE
      • CARBIDE
      • TiCN
      Shank typeStandardStandard
      Tip shapeSharp tip angleSharp tip angle
      MaterialCarbide V30 (HIP)Carbide V30 (HIP)
      Surface treatmentNone / LappingTiCN
      Mounting plateStripper plateStripper plate
      Shank (mounting part) shapeStandardStandard

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Sucherstifte zur Befestigung in Abstreiferplatten, 1-fach abgestuft (Hartmetall)