• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Prägestempel (Tip shape:Stepped tapered type)

Selection Support: Punches and Dies for Forming

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Tip shape
Material

    Prägestempel / Kegelstumpfspitze

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Prägestempel / Kegelstumpfspitze

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit : auf Anfrage
    Spezifikationen
    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    Tip shapeStepped tapered type
    MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 / Powdered high-speed steel

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Prägestempel