• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Ziehstempel, Sonderformen(Material:SKD11 Equivalent)

Selection Support: Punches and Dies for Forming

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
With/without jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Ziehstempel / geläppt

      Ziehstempel / Dicoat, TiCN, HW

        Ziehstempel / Abdrückstift / geläppt

          Ziehstempel / Abdrückstift / geläppt / Dicoat, TiCN, HW

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Ziehstempel / geläppt

          Ziehstempel / Dicoat, TiCN, HW

          Ziehstempel / Abdrückstift / geläppt

          Ziehstempel / Abdrückstift / geläppt / Dicoat, TiCN, HW

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          Mengenrabatt

          -

          -

          Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          Spezifikationen
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • DICOAT
          • HW
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • DICOAT
          With/without jectorW/OW/OWithWith
          Tip shape2A ~ 11D2A ~ 10D2A ~ 9D2A ~ 9D
          MaterialSKD11 EquivalentSKD11 EquivalentSKD11 EquivalentSKD11 Equivalent
          Surface treatmentNone / LappingDicoat / TiCN / HW coatingNone / LappingDicoat / TiCN
          Shank (mounting part) shapeRegular / With locating dowel hole / TappedRegular / With locating dowel holeRegular / With locating dowel holeRegular / With locating dowel hole

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Ziehstempel, Sonderformen