MISUMI Unterteilschieber / Unterbauschieber / Grundgestelle(Cam Types:Compact)

Selection Support: Cams

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Stroke(mm)

    Normschieber unten stehend / MGDCC52

      Normschieber unten stehend / MGDCC90

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Normschieber unten stehend / MGDCC52

      Normschieber unten stehend / MGDCC90

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Cam TypesCompactCompact
      Capacity(tonf)47.8
      Installation space(mm)5290
      Tilt angle(°)0 ~ 200 ~ 15
      Stroke(mm)5555

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Unterteilschieber / Unterbauschieber / Grundgestelle