• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MISUMI Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund(Urethane type:Low repulsion urethanes, shore A70)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Polyurethan A70

      Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

        Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar

          Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Polyurethan A70

          Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

          Polyurethan-Elastomerfedern / ANX□, CNN□, CNX□, LAN□ / Polyurethan / Shore A70 / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / konfigurierbar

          Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          Urethane typeLow repulsion urethanes, shore A70Low repulsion urethanes, shore A70Low repulsion urethanes, shore A70Low repulsion urethanes, shore A70
          ShapePillar shapePillar shapePillar shapePillar shape
          Hole/counterboreHoleCounterboreNone / HoleCounterbore
          Maximum load(N)617 ~ 5962647 ~ 2824--
          Max. Elongation(%)2520--
          L Dimension (L)(mm)25 ~ 8025 ~ 5010 ~ 30020 ~ 100

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund