?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Artikelserie | Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70 | Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90 / konfigurierbar | Elastomerfedern / zylindrisch / Stufenbohrung / Polyurethan A90 | Elastomerfedern / zylindrisch / niedrige Rückprallrate / Stufenbohrung / Polyurethan A70 |
CAD |
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
| |||
Urethane type | Low repulsion urethanes, shore A70 | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Low repulsion urethanes, shore A70 |
Shape | Pillar shape | Pillar shape | Pillar shape | Pillar shape |
Hole/counterbore | Counterbore | Counterbore | Counterbore | Counterbore |
Maximum load(N) | 647 ~ 2824 | - | 1275 ~ 5884 | - |
Max. Elongation(%) | 20 | - | 20 | - |
L Dimension (L)(mm) | 25 ~ 50 | 20 ~ 200 | 25 ~ 40 | 20 ~ 100 |
Loading...
[20-200/1mmTeile]