MISUMI Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund(Shape:Pillar hourglass shape)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Elastomerfedern / zylindrisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

      Elastomerfedern / zylindrisch / talliert / massiv / Polyurethan A90

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Elastomerfedern / zylindrisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90

      Elastomerfedern / zylindrisch / talliert / massiv / Polyurethan A90

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
        Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90
        ShapePillar hourglass shapePillar hourglass shape
        Hole/counterboreHoleNone
        Maximum load(N)12749 ~ 5442714710 ~ 61292
        Max. Elongation(%)3030
        L Dimension (L)(mm)62 ~ 12362 ~ 123

        Loading...

        1. 1

        Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund