Schneidstempel mit abgesetztem Schaft / Passstiftbohrung, schwere Ausführung(Surface treatment:HW coating)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / HW

      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / HW

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / HW

      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Passstiftbohrung / Abdrückstift / HW

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • HW
      • FLANGE
      • SKH51
      • HW
      Heavy-load punchesYesYes
      Shank typeSingle-steppedSingle-stepped
      JectorNoneStandard type / Spring and pin reinforced type
      Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / G
      MaterialSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent
      Surface treatmentHW coatingHW coating
      Shank (mounting part) shapeWith locating dowel holeWith locating dowel hole

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel mit abgesetztem Schaft / Passstiftbohrung, schwere Ausführung