Blockstempel, schwere Ausführung(Surface treatment:None)

Selection Support: Block Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
With/without jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Block-Schneidstempel / Kopf 10mm abgesetzt

      Block-Schneidstempel / Kopf zweifach 10mm abgesetzt

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Block-Schneidstempel / Kopf 10mm abgesetzt

      Block-Schneidstempel / Kopf zweifach 10mm abgesetzt

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • FLANGE
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • FLANGE
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      Shank typeNormalNormal
      With/without jectorW/OW/O
      Tip shapeD / R / E / GD / R / E / G
      MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
      Surface treatmentNoneNone
      Shank (mounting part) shapeSingle-flangedDouble-flanged

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Blockstempel, schwere Ausführung