• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempel mit Kugelrastung, Sonderformen(Punch shank (mounting part) shape:Standard)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape

    Schneidstempel in Sonderformen / Kugelsitzaufnahme

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Schneidstempel in Sonderformen / Kugelsitzaufnahme

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Spezifikationen
    • BALL-LOCK
    • SKH51
    • SKD11
    TypeBall-lock punches
    Tip shape2H ~ 29K
    MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent
    Surface treatmentNone
    Punch shank (mounting part) shapeStandard

    Loading...

    1. 1

    Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel mit Kugelrastung, Sonderformen