?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Material |
Cutting methods |
Thread size (M)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | Lochreperatureinsätze / mit, ohne Sollbruchstelle / Stahl, Guss |
CAD |
|
ab∗ | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
Material | SS400 / FC250 |
Cutting methods | Pipe |
Thread size (M)(mm) | 12 ~ 30 |
Loading...
Filtern nach:
Material
Cutting methods
Thread size (M)(mm)
Marke
CAD Format