Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Stift | Lager | Buchsen | Feder | Zubehör (Mutter x2 Stk.) | ||||
Material | Oberflächenbehandlung | Material | Oberflächenbehandlung | Material | Werkstoff | Werkstoff | Material | Oberflächenbehandlung | ||
für geringe Traglast | RBPJ | EN 1.1191 äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.3505 äquiv. | Hochfeste Messinglegierung | EN 1.4301 (WPB) äquiv. | EN 1.0038 äquiv. | Chemisch vernickelt |
Hohe Traglast | RBSJ |
Teilenummer |
RBPJ20 |
Teilenummer | d | b | E | L1 | M (Regelgewinde) | Mutter | Last (N) | Stückpreis | |||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | B | (C) | T | min. | max. | |||||||
für geringe Traglast | RBPJ | 16 | 10 | 4 | 9 | 25 | 16×2.0 | 24 | 27.7 | 10 | 1.6 | 4.8 | |
20 | 19 | 6 | 11.5 | 30 | 20×2.5 | 30 | 34.6 | 12 | |||||
Hohe Traglast | RBSJ | 16 | 10 | 4 | 9 | 25 | 16×2.0 | 24 | 27.7 | 10 | 2.9 | 8.4 | |
20 | 19 | 6 | 11.5 | 30 | 20×2.5 | 30 | 34.6 | 12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RBPJ16 |
RBPJ20 |
RBSJ16 |
RBSJ20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø M (mm) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 1.6 | 4.8 | |
46.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.6 | 4.8 | |
43.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 2.9 | 8.4 | |
46.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 2.9 | 8.4 |
Loading...
Form | Push-Up-Ausführung | Mit Rollenstößel | Mit Schraube | Gewindesicherungsbeschichtung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Chemisch vernickelt | Stiftmaterial | EN 1.1191 Äquiv. |
Oberflächenbehandlung des Stiftes | Chemisch vernickelt | Spitze, Wärmebehandlung | Nicht im Lieferumfang | Hub (S)(mm) | 10 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Anfangslast(N)
Maximallast(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften