Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
YCPT | EN 1.1181 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
YCPTS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
YCPT11 |
Teile-nummer | T1 R (PT) | T2 R (PT) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | B | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | YCPT | YCPTS | ||||||
YCPT YCPTS Maße in ( ) sind für YCPTS. | 11 | 1/8 | 1/8 | 26 | 10 | 10 | 12 | ||
12 | 1/8 | 1/4 | 31 | 10 | 13 | 17 | |||
13 | 1/8 | 3/8 | 33 | 10 | 15 | 21 | - | ||
22 | 1/4 | 1/4 | 34 | 13 | 13 | 17 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 36 | 13 | 15 | 21 | |||
33 | 3/8 | 3/8 | 37 | 15 | 15 | 21 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | 40 (46) | 14 (16) | 17 (19) | 26 (22) | |||
44 | 1/2 | 1/2 | 43 | 17 | 17 | 26 (22) | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 46 (48) | 17(18) | 19 | 32 (27) | |||
66 | 3/4 | 3/4 | 48 | 19 | 19 | 32 (27) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
YCPT11 |
YCPT12 |
YCPT13 |
YCPT22 |
YCPT23 |
YCPT33 |
YCPT34 |
YCPT44 |
YCPT46 |
YCPT66 |
YCPTS11 |
YCPTS12 |
YCPTS22 |
YCPTS23 |
YCPTS33 |
YCPTS34 |
YCPTS44 |
YCPTS46 |
YCPTS66 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T | Schraubennennwert F/T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/8 | R1/8 | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/8 | R1/4 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/8 | R3/8 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/4 | R3/8 | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R3/8 | R3/8 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R3/8 | R1/2 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/2 | R1/2 | |
8.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R1/2 | R3/4 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1181 Äquiv. | R3/4 | R3/4 | |
8.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/8 | R1/8 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/8 | R1/4 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/4 | R1/4 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/4 | R3/8 | |
8.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/8 | R3/8 | |
16.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/8 | R1/2 | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/2 | R1/2 | |
18.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R1/2 | R3/4 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | R3/4 | R3/4 |
Loading...
Modell | Adapter | Form | Gerade | Verbindungsausführung | Gewinde x Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung M1 | PT | Anschlussausführung M2 | PT | Modell | Straight |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T
Schraubennennwert F/T2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften