Hersteller-Teilenummer: PPCR10
Marke: MISUMI
Preis: 10.33 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Rohraußen-Ø D (D1): 10 Ø
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PPCR10
Teilenummer | - | Nenngröße |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Teilenummer | B | P | Masse (g) | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Stückpreis | Mengen- rabatt Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||||
PPCR | 4 | 31 | 10 | 4 | 5.3 | ||
6 | 35.2 | 12.5 | 5.5 | 12.5 | |||
8 | 37.8 | 14.5 | 8 | 20 | |||
10 | 43.8 | 17.5 | 13 | 35 | |||
12 | 48.2 | 21 | 19 | 59 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PPCR10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polypropylen | Anwendung | Reinraumtauglich | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) | Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf. / Gerades Verbindungsstück, die Teilenummer ist PPCR10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPCR10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PPCR12 |
PPCR4 |
PPCR6 |
PPCR8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | |
7.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 |