Pneumatikkupplungen / Gewinde / M5, Rc1 / 8 / rostfreier Stahl / Stopfen (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatikkupplungen / Gewinde / M5, Rc1 / 8 / rostfreier Stahl / Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pneumatikkupplungen / Gewinde / M5, Rc1 / 8 / rostfreier Stahl / Stopfen
  • Pneumatikkupplungen / Gewinde / M5, Rc1 / 8 / rostfreier Stahl / Stopfen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kupplung aus rostfreiem Stahl (EN 1.4401 Equiv.) mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Pneumatikkupplungen/chemikalienbeständig/Stecker/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
MCPMSS5
MCSMSS10
TeilenummerGewinde-Ø
T
LAESchlüsselflächen
H
Innen-Ø
d
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~30
MCPMSS5 M519.812.54.582.43
10 R 1/82710129

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCPMSS5
MCPMSS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø

19.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M5

22.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Rc1/8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen, Stutzen
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Betriebstemperaturbereich-15~180°C
Max. Betriebsdruck0.98MPa
Druckbeständigkeit1.47MPa
DichtungswerkstoffFluor
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)
■Merkmale:
• Der Stutzen ist mit einem eingebetteten Automatikventil ausgestattet, das exzellenten Druckwiderstand bietet.
• Hergestellt aus EN 1.4401 Äquiv. mit ausgezeichneter Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -15::180
Max. Betriebsdruck(MPa) ::0.98

Ergänzungsartikel

Technischer Support