Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: Single-Action-Typ (K-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: Single-Action-Typ (K-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: Single-Action-Typ (K-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte
  • Vakuumsaugnäpfe / Saughalter starr, oben: Single-Action-Typ (K-Form), ovaler Typ/Typ für dünne Objekte
[Merkmale] Ein fester Typ Absorption Halter, Obere: Single-Action-Typ (K-Form). -Langer Typ / dünner Objekttyp.
Vakuum-Fittings/oval/Für dünne Objekte/Fest/K-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVEKNSaugnäpfeVPETOvalNitrilkautschuk
MVEKSVPESSilikonkautschuk
MVPKSVPTSFür dünne ObjekteNitrilkautschuk
MVPKSSVPTSSPhlorosilikon
Fitting-Werkstoff: Messing Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
VPET4-10
TeilenummerXYGewicht gStückpreis 1~30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVEKNMVEKS
MVEK
(Oval)
N
S
4-1041031.5  
4-202032  
4-303032.5   
5-1051031.5   
5-202032   
5-303032.5   
6-1061031.5   
6-202032   
6-303032.5   

TeilenummerdL1Form KStückpreis 1~30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.BL2Gewicht gMVPKSMVPKSS
MVPK
(Für dünne Objekte)
S
SS
885.530.3810.2  
10105.830.68.310.2   
15156.531.3910.3   
20207.332.19.810.4   
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVEKN4-10
MVEKN4-20
MVEKN4-30
MVEKN5-10
MVEKN5-20
MVEKN5-30
MVEKN6-10
MVEKN6-20
MVEKN6-30
MVEKS4-10
MVEKS4-20
MVEKS4-30
MVEKS5-10
MVEKS5-20
MVEKS5-30
MVEKS6-10
MVEKS6-20
MVEKS6-30
MVPKS8
MVPKS10
MVPKS15
MVPKS20
MVPKSS8
MVPKSS10
MVPKSS15
MVPKSS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)
Breite X
(mm)
Länge Y
(mm)

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-410

17.00 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-420

17.48 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-430

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-510

17.00 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-520

17.48 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-530

16.63 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-610

17.00 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-620

17.48 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~110-630

18.71 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-410

19.07 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-420

19.57 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-430

18.71 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-510

19.07 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-520

19.57 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-530

18.71 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-610

19.07 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-620

19.57 €

1 5 Arbeitstage 10Oval[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Wetterbeständigkeitmilchweiss-50~180-630

14.67 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1108--

14.67 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11010--

17.11 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11015--

17.11 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne Objekte[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020--

22.74 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~1808--

22.74 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~18010--

24.82 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~18015--

24.82 €

1 5 Arbeitstage 10Für dünne ObjekteFluoro-Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitHellbraun-50~18020--

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Befestigungsart Mit Schlitz Werkstoff Kautschukgruppe
Vakuumauslassanschluss One-Touch-Kupplung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support