Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z |
2RU | - | 400 | ||||||||||
2RUS5H | - | 660 | - | V30 | - | W180 | - | X330 | - | Y480 | - | Z630 |
Teilenummer | L auswählen | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||
2RU | 100 | ||
200 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 | |||
1000 | |||
1500 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Aufpreis für Bohrungen | Grundpreis | ||||||||
L50 | L101 | L201 | L401 | L601 | L801 | L1001 | |||||
Ausführung | Anz. Bohrungen | L | V W X Y Z | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
2RUS | 0H (Keine Bohrung) | 50~1200 | 10~1190 | ||||||||
2H | |||||||||||
3H | |||||||||||
4H | |||||||||||
5H |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
2RU-100 |
2RU-1000 |
2RU-1500 |
2RU-200 |
2RU-300 |
2RU-400 |
2RU-500 |
2RU-600 |
2RUS0H-[50-1200/1] |
2RUS2H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1] |
2RUS3H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1] |
2RUS4H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1]-Y[40-1190/1] |
2RUS5H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[20-1190/1]-X[30-1190/1]-Y[40-1190/1]-Z[50-1190/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsposition konfigurierbar | Ausführung S | Ausführung | Gesamtlänge L (mm) | Bohrungsanzahl | Bohrungsposition [V] (mm) | Bohrungsposition [W] (mm) | Bohrungsposition [X] (mm) | Bohrungsposition [Y] (mm) | Bohrungsposition [Z] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 100 | - | - | - | - | - | - | |
18.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 1000 | - | - | - | - | - | - | |
15.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
5.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 200 | - | - | - | - | - | - | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 300 | - | - | - | - | - | - | |
7.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 400 | - | - | - | - | - | - | |
9.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 500 | - | - | - | - | - | - | |
11.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Bohrung | - | L Dimension Standard | 600 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bohrungspositionen, konfigurierbar | Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung | L Dimension Configurable | 50 ~ 1200 | 0H (No Hole) | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bohrungspositionen, konfigurierbar | Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung | L Dimension Configurable | 50 ~ 1200 | 2H (Two Holes) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bohrungspositionen, konfigurierbar | Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung | L Dimension Configurable | 50 ~ 1200 | 3H (Three Holes) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bohrungspositionen, konfigurierbar | Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung | L Dimension Configurable | 50 ~ 1200 | 4H (Four Holes) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | 40 ~ 1190 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Bohrungspositionen, konfigurierbar | Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung | L Dimension Configurable | 50 ~ 1200 | 5H (5-Hole) | 10 ~ 1190 | 20 ~ 1190 | 30 ~ 1190 | 40 ~ 1190 | 50 ~ 1190 |
Loading...
Führungsschienenausführung | Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form A | Werkstoff | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsposition konfigurierbar
Ausführung S
Ausführung
Gesamtlänge L(mm)
Bohrungsanzahl
Bohrungsposition [V](mm)
Bohrungsposition [W](mm)
Bohrungsposition [X](mm)
Bohrungsposition [Y](mm)
Bohrungsposition [Z](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften