• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmhebel mit Drucktaste (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel mit Drucktaste

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Die Verzahnung lässt sich durch Drücken des Schraubenkopfes mit dem Daumen leicht lösen.
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CLDMP8-25-B

Klemmhebel mit Drucktaste:Verwandte bildanzeige
AusführungHebelSchraubeFeder
Mit GewindeMit GewindeWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
CLDMPCLDFPZinkdruck-gussElektrostatische BeschichtungEN 1.1191 Äquiv.BrüniertEN 1.4301 (WPB) Äquiv.
CLMSP-EN 1.4305 Äquiv.-
SCLMSPEN 1.4308 Äquiv. (Edelstahlguss)PoliertEN 1.4305 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L-Hebelfarbe
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10
-
-
-
-
12
7
20
20
-
-
-
-
B
M
M
S
MRHH1(h)SDdAnzahl gezackter ZähneBMax. Last Fmax. (N)Max. Anzugskraft Pmax. (kN)Bezugs-gewicht (g)
EN 1.4305 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.EN 1.4305 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.Mit Gewinde
4453335.53041310161.348 80 1.8 3.0 40
565 108 2.9 4.8 40
6110 184 4.1 6.8 41
8634449405.517.514201.3189 316 7.5 12.5 70
TeilenummerL
Auswahl
Hebelfarbe
Nur für CLDMP und CLMSP wählbar
Stückpreis
AusführungMSCLMSPCLDMPCLMSP
Mit Gewinde
SCLMSP
CLDMP
CLMSP
4 162025  B (schwarz)
M (orange)
S (silbergrau)
   
51216202532    
61216202532    
*8 1620253240-  
* M8 für SCLMSP nicht verfügbar.

TeilenummerLHebelfarbeStückpreis
AusführungMCLDFP
Mit Gewinde
CLDFP
47B (schwarz)
M (orange)
S (silbergrau)
 
5 
6 
8 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLDMP8-25-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL-förmige Klemmhebel-Form Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Hebelmaterial Hebeloberflächenbehandlung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Montageabschnitts-Ø M Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Hebelfarbe

10.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Drucktasten-Ausführung] Drucktaste[Außengewinde] Außengewinde63Zinkdruckgusslegierung[Elektrolackierung] Elektrolackierung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung82512500B (Black)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Klemmhebel mit Drucktaste:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L Form

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel mit Drucktaste, die Teilenummer ist CLDMP8-25-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLDMP8-25-B.

Produktvarianten

Teilenummer
CLDFP5-7-B
CLDFP5-7-M
CLDFP5-7-S
CLDMP8-25-M
CLDMP8-25-S
CLDMP8-32-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSL-förmige Klemmhebel-Form Montageabschnitt, Ausführung Drehradius R
(mm)
Hebelmaterial Hebeloberflächenbehandlung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Montageabschnitts-Ø M Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
Hebelfarbe

8.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Drucktasten-Ausführung] DrucktasteInnengewinde45Zinkdruckgusslegierung[Elektrolackierung] Elektrolackierung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung574800B (Black)

8.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Drucktasten-Ausführung] DrucktasteInnengewinde45Zinkdruckgusslegierung[Elektrolackierung] Elektrolackierung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung574800M (orange)

8.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Drucktasten-Ausführung] DrucktasteInnengewinde45Zinkdruckgusslegierung[Elektrolackierung] Elektrolackierung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung574800S (Silver Gray)

10.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Drucktasten-Ausführung] Drucktaste[Außengewinde] Außengewinde63Zinkdruckgusslegierung[Elektrolackierung] Elektrolackierung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung82512500M (orange)

10.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Drucktasten-Ausführung] Drucktaste[Außengewinde] Außengewinde63Zinkdruckgusslegierung[Elektrolackierung] Elektrolackierung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung82512500S (Silver Gray)

10.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Drucktasten-Ausführung] Drucktaste[Außengewinde] Außengewinde63Zinkdruckgusslegierung[Elektrolackierung] Elektrolackierung[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Brünierung83212500B (Black)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support