Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLDMP5-32-B
Ausführung | Hebel | Schraube | Feder | |||
Mit Gewinde | Mit Gewinde | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff |
CLDMP | CLDFP | Zinkdruck-guss | Elektrostatische Beschichtung | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. |
CLMSP | - | EN 1.4305 Äquiv. | - | |||
SCLMSP | EN 1.4308 Äquiv. (Edelstahlguss) | Poliert | EN 1.4305 Äquiv. |
Teilenummer | - | L | - | Hebelfarbe |
CLDMP5 CLDFP4 CLWP8 CLRM10 | - - - - | 12 7 20 20 | - - - - | B M M S |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Anzahl gezackter Zähne | B | Max. Last Fmax. (N) | Max. Anzugskraft Pmax. (kN) | Bezugs-gewicht (g) | ||
EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.1191 Äquiv. | Mit Gewinde | ||||||||||
4 | 45 | 33 | 35.5 | 30 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.3 | 48 | 80 | 1.8 | 3.0 | 40 |
5 | 65 | 108 | 2.9 | 4.8 | 40 | |||||||||
6 | 110 | 184 | 4.1 | 6.8 | 41 | |||||||||
8 | 63 | 44 | 49 | 40 | 5.5 | 17.5 | 14 | 20 | 1.3 | 189 | 316 | 7.5 | 12.5 | 70 |
Teilenummer | L Auswahl | Hebelfarbe Nur für CLDMP und CLMSP wählbar | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | M | SCLMSP | CLDMP | CLMSP | |||||||
Mit Gewinde SCLMSP CLDMP CLMSP | 4 | 16 | 20 | 25 | B (schwarz) M (orange) S (silbergrau) | ||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||||||
*8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | - |
Teilenummer | L | Hebelfarbe | Stückpreis | |
Ausführung | M | CLDFP | ||
Mit Gewinde CLDFP | 4 | 7 | B (schwarz) M (orange) S (silbergrau) | |
5 | ||||
6 | ||||
8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CLDMP5-32-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | L-förmige Klemmhebel-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Hebelmaterial | Hebeloberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | Hebelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Drucktasten-Ausführung] Drucktaste | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | Zinkdruckgusslegierung | [Elektrolackierung] Elektrolackierung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 32 | 4800 | B (Black) |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | L Form |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel mit Drucktaste, die Teilenummer ist CLDMP5-32-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLDMP5-32-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L-förmige Klemmhebel-Form
Montageabschnitt, Ausführung
Hebeloberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Ausführung
Drehradius R(mm)
Hebelmaterial
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitts-Ø M
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Hebelfarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CLDFP5-7-B |
CLDFP5-7-M |
CLDFP5-7-S |
CLDMP5-32-M |
CLDMP5-32-S |
CLDMP6-12-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | L-förmige Klemmhebel-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Hebelmaterial | Hebeloberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitts-Ø M | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | Hebelfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Drucktasten-Ausführung] Drucktaste | Innengewinde | 45 | Zinkdruckgusslegierung | [Elektrolackierung] Elektrolackierung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 7 | 4800 | B (Black) | |
8.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Drucktasten-Ausführung] Drucktaste | Innengewinde | 45 | Zinkdruckgusslegierung | [Elektrolackierung] Elektrolackierung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 7 | 4800 | M (orange) | |
8.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Drucktasten-Ausführung] Drucktaste | Innengewinde | 45 | Zinkdruckgusslegierung | [Elektrolackierung] Elektrolackierung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 7 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Drucktasten-Ausführung] Drucktaste | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | Zinkdruckgusslegierung | [Elektrolackierung] Elektrolackierung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 32 | 4800 | M (orange) | |
8.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Drucktasten-Ausführung] Drucktaste | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | Zinkdruckgusslegierung | [Elektrolackierung] Elektrolackierung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | 32 | 4800 | S (Silver Gray) | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Drucktasten-Ausführung] Drucktaste | [Außengewinde] Außengewinde | 45 | Zinkdruckgusslegierung | [Elektrolackierung] Elektrolackierung | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | 12 | 6800 | B (Black) |