Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | D1 |
SKUSK6 SKUSDK12.7 | - | 6.35 |
Teile-nummer | L | E | ℓ 1 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | |||
SKPCK | 3.18 (1/8) | 23 | 1.8 | 16 | ||
4 | 26 | 2.5 | 19 | |||
6 | 27 | 4 | 20 | |||
6.35 (1/4) | 27 | 4.8 | 20 | |||
8 | 28 | 6.4 | 21 | |||
9.53 (3/8) | 29 | 7.6 | 22 | |||
10 | 29 | 8 | 22 | |||
12 | 37 | 9.5 | 26.7 | |||
12.7 (1/2) | 37 | 9.9 | 26.7 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SKPCK3.18 |
SKPCK4 |
SKPCK6 |
SKPCK6.35 |
SKPCK8 |
SKPCK9.53 |
SKPCK10 |
SKPCK12 |
SKPCK12.7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.18 | |
13.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | |
11.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
11.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.35 | |
16.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
12.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9.53 | |
12.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
20.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | |
18.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12.7 |
Loading...
Ausführung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Anschlussverbinder | Werkstoff | EN 1.4401 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahlrohre | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften