Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HUJ6
Artikelbezeichnung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Grundkörper | 1.1191/C45E | Chromatiert (III-wertig) |
Spezielle Schrauben | 1.7220/34CrMo4 | Chromatiert (III-wertig) |
Stellschraube | Brüniert |
Teilenummer | Bauteile | ||
Ausführung | Nr. | ||
HUJ | 6 | (1) Hauptkörper des einfachen Verbinders (einschließlich Stellschraube) | (2) Schrauben für ausschließliche Verwendung |
Einfacher Verbinder | Geeignetes Profil Nr. | |||
HUJ6 | 6-3030 | 6-3060 | 6-3090* | 6-30120* |
6-5050 | ||||
6-6060 | ||||
*Rechtwinkliges Profil hat möglicherweise je nach Befestigungsrichtung weniger Befestigungspunkte. (Siehe Verwendungsbeispiel für HFS6-3090 auf der nächsten Seite.) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HUJ6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Name der Serie | Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm) | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Profilnr. | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Verbinder-Set | Simple Joint Kits |
Sie befinden sich auf der Seite für Blindverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, HUJ6, die Teilenummer ist HUJ6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HUJ6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften