[Standard] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Rechteckiger Tisch / Niedrig

[Standard] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Rechteckiger Tisch/Niedrig:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XDTSC60
■X-Achsentische
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast (N)Max. Haltekraft (N)
(Ref.)
VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheit
XDTSC5050x30±1516.719.69.81050µm0.17 
6060x40±2029.414.7200.21 
9090x40±35400.28 
Max. Die Haltekraft (Ref.) variiert in Abhängigkeit von der Änderung des Anzugsmoments. Achten Sie auf entsprechende Sicherheitsgrenzen entsprechend der Konstruktion. Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Durchmessers der Schwalbenschwanzgriffe (Ø15) durch anbringen des Aufsatzes. >> .2004
Standardausführung: XDTS (S.1903)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XDTSC50
XDTSC60
XDTSC90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

166.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

195.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

220.94 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±10 bis 30mm Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 25.1 bis 30
Kategorie Korpus Tischgröße (Länge) L(mm) 50 Tischgröße (Breite) W(mm) 30
Zulässige Last(N) 19.6 Hubweg (X-Achse)(mm) ±15 Tischgröße (Dicke) H(mm) 26
Ausführung X-Achse Tisch, Geradheit(µm) 50 Vorschubknopf Position Seite
Klemme Standard vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support