Fittings für unlackierte Stahlrohre / Verbindungsstück zur Abtrennung (Teilenummern - CAD Download)

Fittings für unlackierte Stahlrohre / Verbindungsstück zur Abtrennung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für unlackierte Stahlrohre/Verbindungsstück zur Abtrennung:Verwandte bildanzeige
Das Außengewinde an der Trennwand weist eine spezielle Struktur mit nicht offengelegten Abmessungen auf.
  Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent
Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (hier -> SKFPK

Spezifikationen

Teile-nummer-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Teile-nummerLBCFEhH ℓ Installationsbohrungs-ØMax. Blechdicke für die InstallationStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SKUWE459.62817.815.33.517144511.513
659.82817.915.4517144511.513
862.62918.816.861715.874713.213.5
1064.63019.817.8822194916.214.5
1273.63222.822.81026235219.516

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKUWE4
SKUWE6
SKUWE8
SKUWE10
SKUWE12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (A1)
(Ø)

31.99 €

1 5 Arbeitstage 104

26.71 €

1 5 Arbeitstage 106

29.59 €

1 5 Arbeitstage 108

38.15 €

1 5 Arbeitstage 1010

52.52 €

1 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für unlackierte Stahlrohre/Verbindungsstück zur Abtrennung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Verbinder für Schott Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahlrohre
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Ergänzungsartikel

Technischer Support