Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M3SU20-5816
Teilenummer
|
---|
M3SU20-5816 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Wellenbohrung, Toleranz | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Nabenlänge lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 20 | Rundbohrung | 13.6 | 16 | H8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 23 |
Loading...
Modell | Kegelrad | Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Genauigkeit(* New JIS) | Klasse 4 | Werkstoff (Einzelheiten) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelräder / rostfreier Stahl / Ausführung wählbar / M, die Teilenummer ist M3SU20-5816.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M3SU20-5816.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Modul
Anz. Zähne
Wellenbohrungskonfig.
Zahnbreite B(mm)
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
Wellenbohrung, Toleranz
Schraube
Nut (Breite × Tiefe)
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Nabenlänge lh
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M1.5SU25-3410-N-12 |
M1.5SU25-3410-P-12 |
M1.5SU30-3812 |
M80SU20*1605 |
M80SU20-1605 |
M80SU25-1805 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Wellenbohrungskonfig. | Zahnbreite B (mm) | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | Wellenbohrung, Toleranz | Schraube | Nut (Breite × Tiefe) | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Nabenlänge lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.22 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Federnut + Gewinde | 7.5 | 12 | H7 | - | - | Fertiges Produkt | 11.5 | |
51.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | Rundbohrung + Gewinde | 7.5 | 12 | H7 | - | - | Fertiges Produkt | 11.5 | |
82.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Rundbohrung | 9.3 | 12 | H8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 12.34 | |
27.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.8 | 20 | Rundbohrung + Gewinde | 3.7 | 5 | H8 | 2-M3 | NA | Fertiges Produkt | 6 | |
30.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 20 | Rundbohrung | 3.7 | 5 | H8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 6 | ||
29.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.8 | 25 | Rundbohrung | 4.7 | 5 | H8 | NA | NA | Produkt mit Vorbohrung | 6 |