Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 97 mm / [Traglast] 35, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 85 und 97 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 35 oder 40 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer und Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GEL-65RLS-1 |
GEL-65TPS-1 |
GEL-75RLS-1 |
GEL-75TPS-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | 65 | 20 | 70 | ||
10.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | 65 | 21 | 70 | ||
16.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | 75 | 20 | 74 | ||
14.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 97 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | 75 | 20 | 74 |
Loading...
Rollenausführung | Steckerart | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Wellen-Ø T(mm) | 22 | Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen |
Lastkategorie | Geringe Last | Radlager | kA | Radstopper | S-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften