Spannfutter für Blendenmontage / Blockform / Schließer / schwebende Spannfutterrichtung / senkrecht / CHM (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHM08AFK
CHM11AFK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klauenöffnungswinkel A1
(deg)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)

94.44 €

1 11 Arbeitstage 200.080.08

107.81 €

1 11 Arbeitstage 160.200.20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Ausführung für schwenkbaren Einsteckeinbau Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Schließer) Klauenschließwinkel A2(deg) 9
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7 Form des Montagehalters Blockausführung mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung senkrecht Greiferfingerform R-Ausrichtung, 1-Schrauben-Befestigungsmethode

Technischer Support