Lichtkopplung 20-Serie, gerade Steckschraube (Teilenummern - CAD Download)

Lichtkopplung 20-Serie, gerade Steckschraube
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 20 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPP20-02
CPP20-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsschraube M

4.03 €

1 5 Arbeitstage R1/4

4.73 €

1 12 Arbeitstage R3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) 20

Technischer Support