Lichtkopplung E3 / E7-Serie, Stecker mit Schnellkopplungen, Gerade (Teilenummern - CAD Download)

Lichtkopplung E3 / E7-Serie, Stecker mit Schnellkopplungen, Gerade
  • Mengenrabatt
Easily detachable fittings for coupling, etc. A straight plug with single-touch E3/E7 Series Light Coupling fitting manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPPE3-4
CPPE7-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

2.66 €

1 5 Arbeitstage 44.2

3.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

611.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support