Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe, Gabelkopf / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 25,5J / 0,15m/s / Stahl / A2M20 / TAIYO (Teilenummern - CAD Download)

Industriestoßdämpfer / mit, ohne Stirnkappe, Gabelkopf / M20 / Hub 16mm / absorbierte Energie 25,5J / 0,15m/s / Stahl / A2M20 / TAIYO
  • Mengenrabatt
[Features]
· Analog controlled screw model, compact and lightweight shock absorber.
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· Threading on the outer diameter.
Very smooth buffer properties since it is small but multiple hole model.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A2M20N016SD
A2M20S016FA-C
A2M20S016SD-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge L
(mm)
Spitzenkappen Halterungstyp

157.38 €

1 9 Arbeitstage 105NAGrundausführung

106.97 €

1 Verfügbar 40 Arbeitstage 122VerfügbarForm Stangenflansch

170.42 €

1 9 Arbeitstage 122VerfügbarGrundausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Aufbau Verstellbare Ausführung Hub S(mm) 16
Befestigungsschraube, Nenn-Ø M M20 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 20 Max. absorbierte Energie(J) 25.5
Ausführung mit Öffnung Mehrere Öffnungen Betriebsumgebung Standard Haupteinheits-Material Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 3 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.15 Äquivalentmasse(kgf) 200
Max. Widerstandskraft(N) 3610 Rückstellkraft der Kolbenstange(N) 35.3 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60
Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,8 Minute absorbierte Energie überprüfen(J/min) 343 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70
Schalter NA Bestelleinheit(Stk.) 1

Technischer Support