Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 152 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
YUEI CASTER hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 152 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 25 oder 60 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ET-100NRB-UNF1/2X25
Teilenummer
|
---|
ET-100NRB-UNF1/2X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / ET-EL, ET-N, ET-NR, ET-NRB, ET-R, ET-RH, ET-UHF, ET-UR / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist ET-100NRB-UNF1/2X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ET-100NRB-UNF1/2X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ET-100EL-W3/4X40 |
ET-100N-M12X35 |
ET-100N-M16X40 |
ET-100NRB-W3/4X40 |
ET-100RH-M12X35 |
ET-100RH-M16X40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | - | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
8.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | M12 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
10.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | M16 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
15.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | - | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
9.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | - | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M12 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 126 | - | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | M16 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA |