Energy Chain Innenumfangsseite öffnendes und schließendes Modell mittlere Größe (E2/000) 1500-Ausführung (Teilenummern)

Energy Chain Innenumfangsseite öffnendes und schließendes Modell mittlere Größe (E2/000) 1500-Ausführung
Standard, high durability! Outer peripheral side opening and closing, free internal partitioning possible. (1500)

[Features]
・ Quick opening and closing, as well as choosing which side to open from is possible.
・ Double stopper mechanism provides durability and a long free span.
・ A crossbar that can be firmly locked.
・ With the 1400 type, both left and right side snap opening and closing are selectable on the inner peripheral side.
・ Mounting the cable clamp to the mounting bracket is possible (option).
・ The partition plate is firmly secured with the crossbar opened.
・ Reverse bending of the "RBR type" through axial circumferential rotation is possible (special specifications).
・ Thick Pivot Diameter Provides Durability and Long Free Span

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1500.068.035.0-[1-100/1]
1500.068.035.0-[1-100/1]-[14068.12PZ,​14068.34PZ,​15000.068.3PZ.A1,​15000.068.3PZ.A2,​15000.068.3PZ.A3,​15000.068.3PZ.A4,​15000.068.3PZB.A1,​15000.068.3PZB.A2,​15000.068.3PZB.A3,​15000.068.3PZB.A4,​15000.068.4PZ.A1,​15000.068.4PZ.A2,​15000.068.4PZ.A3,​15000.068.4PZ.A4,​15000.068.4PZB.A1,​15000.068.4PZB.A2,​15000.068.4PZB.A3,​15000.068.4PZB.A4,​15000.068.34PZ.A1,​15000.068.34PZ.A2,​15000.068.34PZ.A3,​15000.068.34PZ.A4,​15000.068.34PZB.A1,​15000.068.34PZB.A2,​15000.068.34PZB.A3,​15000.068.34PZB.A4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

-

1 15 Arbeitstage 10

-

1 15 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Quadratisch Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard
Innenhöhe(mm) 21 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Innenbreite(mm) 68
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 18 Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 33.33
Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite Kabeleinführungs-Art Schnapper (Öffnen/Schließen) Bewegungstyp 2-dimensionale Bewegung
Betriebstemperatur(°C) -40::120 Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 49

Technischer Support