Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSC-800B
Teilenummer
|
---|
KSC-800B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Montageform, Ausführung | Distanzhandrad | Breite W (mm) | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Eigenschaften | Form W1 (mm) | Form W2 (mm) | Max. Scope-Last (N) | Spezifikationen | Stützlast (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 180 | 5.501 bis 8.000 | 7.84 | 97.6 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 180 | 180 | 7840 | Montagekörper aus Verbundstoff | 800±50 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verbundmontage (Vibrationsgeschützt) , die Teilenummer ist KSC-800B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSC-800B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Ausführung
Montageform, Ausführung
Distanzhandrad
Breite W(mm)
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Höhe des Grundkörpers h(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Form W1(mm)
Form W2(mm)
Max. Scope-Last(N)
Spezifikationen
Stützlast(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KSC-100A |
KSC-150A |
KSC-200A |
KSC-250A |
KSC-80A |
KSC-900B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Montageform, Ausführung | Distanzhandrad | Breite W (mm) | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Eigenschaften | Form W1 (mm) | Form W2 (mm) | Max. Scope-Last (N) | Spezifikationen | Stützlast (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.80 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 0.98 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 980 | Montagekörper aus Verbundstoff | 100±25 | |
173.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 1.47 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 1470 | Montagekörper aus Verbundstoff | 150±25 | |
189.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 1.96 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 1960 | Montagekörper aus Verbundstoff | 200±25 | |
161.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.801 bis 2.500 | 2.45 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 2450 | Montagekörper aus Verbundstoff | 250±25 | ||
164.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 125 | 0.321 bis 0.800 | 0.784 | 72.4 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 125 | 125 | 784 | Montagekörper aus Verbundstoff | 80±10 | ||
219.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Montageausführung | Mit integrierter Feder | NA | 180 | 8.001 bis 12.500 | 8.82 | 97.6 | 10 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung | 180 | 180 | 8820 | Montagekörper aus Verbundstoff | 900±50 |