Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Erkennungsabstand (mm) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Erkennungsverfahren | Luminiszenz-Methode | Betriebsmodus | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Langloch/Breite (mm) | Einbauformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Hochformat | 5 | 13 | 5.7 | 8 | Retroreflektierend | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | - | - | ||
6.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standardausführung | 3.6 | 25.6 | 11.5 | 6.35 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Lötanschluss | - | - | ||
3.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 2,1×1,0 | - | ||
3.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 2,1×0,2 | - | ||
5.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 15.4 | 10.4 | 6.2 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | - | - | ||
1.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 2 | 8 | 4 | 6 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | Infrarot-Lampe | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Kompakte Universalausführung | ||
2.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5.2 | 12.6 | 6.9 | 6.3 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 1.0 | Kleine/breite Ausführung | ||
2.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 14 | 6 | 12.7 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Universell einsetzbar | ||
2.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 14 | 5 | 14.7 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Hohe Ausführung (tiefe Nut) | ||
2.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standardausführung | 3 | 10.3 | 5.2 | 6.5 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Ausführung mit horizontalem Schlitz | ||
2.04 € | 20 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 2.8 | 8.9 | 4 | 5.4 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Flache/kleine Ausführung | ||
1.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 8 | 17.7 | 12 | 6 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Universalausführung/breit | ||
3.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3.4 | 13.6 | 10.4 | 6.2 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Universell einsetzbar | ||
2.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3.4 | 25 | 6 | 10 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Anschlussklemme für Leiterplatten und Steckverbinder | 0.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 2 | 5 | 4.2 | 5.2 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.4 | Ultrakompakte/Universalausführung | ||
3.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 2 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.4 | Ultrakompakte, niedrige Universalausführung | |
1.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3 | 6.4 | 4.2 | 5.4 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.4 | Ultrakompakte/Universalausführung | ||
4.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung L | 5 | 11 | 18 | 34 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | EIN, wenn Licht unterbrochen | Inkl. Foto/IC-Ausgangsstecker | Geeignet für direkten Anschluss an C-MOS/TTL - kompatibel mit Tyco Electronics AMP EI-Steckern | 0.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 13.7 | 5 | 10 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | EIN, wenn Licht unterbrochen | Foto/IC-Ausgang | Geeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL | 0.5 | Universell einsetzbar | ||
3.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung L | 5 | 11 | 18 | 34 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | Licht sichtbar – EIN | Inkl. Foto/IC-Ausgangsstecker | Geeignet für direkten Anschluss an C-MOS/TTL - kompatibel mit Tyco Electronics AMP EI-Steckern | 0.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
2.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 8 | 17.7 | 6 | 12.7 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | Licht sichtbar – EIN | Foto/IC-Ausgang | Geeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL | 0.5 | Universell einsetzbar | ||
2.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 14 | 5.1 | 10.2 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | Licht sichtbar – EIN | Foto/IC-Ausgang | Geeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL | 0.5 | Universell einsetzbar | ||
2.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3 | 12.2 | 5 | 10 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | Licht sichtbar – EIN | Foto/IC-Ausgang | Geeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL | - | Universell einsetzbar |
Loading...
Modus der Anzeigelampe | - | Standard-Erkennungsobjekt(mm) | - | Kabelspezifikation | - |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(mm) | - | Nuttiefe(mm) | - | Zwischen Verstärkern(mm) | - |
Passendes Rohr(φ) | - | Ausführungsdetails | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Erkennungsabstand(mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfhöhe(mm)
Max. Kopftiefe(mm)
Erkennungsverfahren
Luminiszenz-Methode
Betriebsmodus
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Langloch/Breite(mm)
Einbauformat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften