E-Sert Spiralgewindebohrer (Teilenummern)

E-Sert Spiralgewindebohrer
A tap that includes a spiral blade groove (approx. 35°) for efficiently performing tapping and creating blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EST-M3X0.5
EST-M4X0.7
EST-M5X0.8
EST-M6X1.0
EST-M8X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)

29.18 €

1 6 Arbeitstage 3

28.00 €

1 6 Arbeitstage 4

26.84 €

1 6 Arbeitstage 5

28.00 €

1 6 Arbeitstage 6

38.67 €

1 6 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug Werkstoff Eisen Mit Schraube Metrisches Regelgewinde
Betriebsumgebung Fertigungsanlage Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support