Freistehender Winkel ST-Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

Freistehender Winkel ST-Ausführung
Direction and rotation are unrestricted, preventing twisting and bending. ST type.

[Features]
· Direction can be freely changed, which is ideal for hand work with tools, etc.
· Rotation is also free and twisting and breaking of the hose is prevented.
· Screw element is treated with a sealant (R screw) and can be used for piping as-is.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3FA3F-8H
3FA3M-8H
3FAG2F-8H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindertyp Gewindegröße

34.68 €

1 7 Arbeitstage Mit InnengewindebohrungR3/8

34.60 €

1 10 Arbeitstage Mit GewindeR3/8

34.61 €

1 7 Arbeitstage Mit InnengewindebohrungG1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde) Haupteinheits-Material Stahl chemisch vernickelt
Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) ::1
Innen-/Außen-Ø Schlauch 8 x 12

Technischer Support