Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe【1,200-3,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Scheibe

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 10 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 10 (mm). Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen glänzend verchromt, chromatiert und unbehandelt gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPBDPK-ST3B-M3-6
CSPBDPK-ST3B-M4-8
CSPBDPK-ST3W-M3-10
CSPBDPK-ST-M3-6
CSPBDPK-ST-M4-8
CSPBDPK-STC-M3-10
CSPBDPK-STH-M3-6
CSPBDPK-STH-M3-8
CSPBDPK-STH-M3-10
CSPBDPK-STH-M4-10
CSPBDPK-STN-M3-6
CSPBDPK-STN-M3-8
CSPBDPK-STN-M4-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Zusätzliche Form

71.04 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Mit Unterlegscheibe

87.74 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Mit Unterlegscheibe

47.32 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10310[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Mit Unterlegscheibe

47.29 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Nicht im Lieferumfang] Gewebe0.5Mit Unterlegscheibe

59.38 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Nicht im Lieferumfang] Gewebe0.7Mit Unterlegscheibe

34.59 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -310[Chromatiert] Chromatiert0.5Mit Unterlegscheibe

83.54 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Verchromte Beschichtung] Verchromt0.5Mit Unterlegscheibe

88.09 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Verchromte Beschichtung] Verchromt0.5Mit Unterlegscheibe

84.67 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10310[Verchromte Beschichtung] Verchromt0.5Mit Unterlegscheibe

116.83 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10410[Verchromte Beschichtung] Verchromt0.7Mit Unterlegscheibe

66.92 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1036[Vernickelt] Vernickelt0.5Mit Unterlegscheibe

87.29 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1038[Vernickelt] Vernickelt0.5-

82.07 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1048[Vernickelt] Vernickelt0.7Mit Unterlegscheibe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support