• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für SB Stutzen Typ S, Allgemeine Fittings (Teilenummern)

Für SB Stutzen Typ S, Allgemeine Fittings
Leakages from the steel pipe screw fittings can be quickly and easily repaired.
[Compatible Fittings]Screw-In Malleable Cast Iron Pipe Fittings [JIS B 2301] * Screw-in drainage pipe fitting (JIS B 2303) malleable cast iron fittings can be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-20SE
SB-20SN
SB-25SE
SB-25SN
SB-32SE
SB-32SN
SB-40SE
SB-40SN
SB-50SE
SB-50SN
SB-65SE
SB-65SN
SB-80SE
SB-80SN
SB-100SE
SB-100SN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignetes Fluid Nenn-Ø Werkstoff Gummihülse

70.56 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf20AEPDM

70.56 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette20ANBR

90.10 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf25AEPDM

90.10 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette25ANBR

103.11 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf32AEPDM

103.11 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette32ANBR

112.87 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf40AEPDM

112.87 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette40ANBR

87.20 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf50AEPDM

87.20 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette50ANBR

137.38 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf65AEPDM

131.94 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette65ANBR

145.63 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf80AEPDM

144.07 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette80ANBR

163.04 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Chemikalien / Dampf100AEPDM

163.04 €

1 7 Arbeitstage Wasser / Luft / Organische Gase / Öle und Fette100ANBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Reparaturschelle Einsetzbare Rohrleitung Stahlrohr / Anschlussstück Max. verwendeter Gasdruck [es gelten Einschränkungen für die Einsatzbedingungen](MPa) 1
Werkstoff Gehäuse Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Festziehender Bolzentyp Sechskantschraube

Technischer Support