Saugschlauch, Modell FW (Teilenummern)

Saugschlauch, Modell FW
Ideal for use in both delivery and suction. Soft, and lightweight (compared to FF); excellent operability. Can be manufactured to meet your requirements for special sizes, hardness, color, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW-19-50
FW-25-5
FW-25-20
FW-25-50
FW-32-5
FW-32-20
FW-32-50
FW-38-5
FW-38-20
FW-38-50
FW-50-5
FW-50-20
FW-50-50
FW-65-20
FW-75-20
FW-100-20
FW-125-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Zulässiger Druck
(MPa)
Unterdruckbeständig
(mmHg)
Standardlänge
(m)
Explosionsdruck
(MPa)

240.94 €

1 10 Arbeitstage 19.424.41500.6750501.8

38.66 €

1 6 Arbeitstage 25.530.92000.575051.8

112.83 €

1 10 Arbeitstage 25.530.92000.5750201.8

270.08 €

1 10 Arbeitstage 25.530.92000.5750501.8

50.95 €

1 6 Arbeitstage 31.837.42500.575051.8

188.77 €

1 10 Arbeitstage 31.837.42500.5750201.8

350.92 €

1 9 Arbeitstage 31.837.42500.5750501.8

56.97 €

1 6 Arbeitstage 38.143.93000.475051.5

166.05 €

1 27 Arbeitstage 38.143.93000.4750201.5

414.81 €

1 9 Arbeitstage 38.143.93000.4750501.5

78.98 €

1 6 Arbeitstage 50.557.54000.475051.2

264.13 €

1 10 Arbeitstage 50.557.54000.4750201.2

660.33 €

1 9 Arbeitstage 50.557.54000.4750501.2

406.66 €

1 9 Arbeitstage 63.371.56000.3750201.2

533.39 €

1 9 Arbeitstage 75.884.87000.3750201.1

906.27 €

1 9 Arbeitstage 101.61139000.3750201.1

1,312.94 €

1 9 Arbeitstage 12714016000.3600201.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Flexibilität/Biegbarkeit / Vakuum
Rohstoff PVC Metallbefestigungen NA Farbe Klar
Betriebstemperatur(℃) -20::60

Technischer Support