Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-151 |
OS-152 |
OS-152-S |
OS-153 |
OS-153-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 12.70 | 1/2B (15A) | Normal | ||
5.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | Normal | ||
5.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 1/2 | 15.88 | 1/2B (15A) | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | ||
7.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | Normal | ||
8.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 3/4 | 22.22 | 3/4B (20A) | Produkt mit JWWA-Zertifizierung |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für die Bauindustrie) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Schweißverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schweißverbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.75 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 2,0 MPa oder weniger |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften